카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
Fish-eye - Universal Joint
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Cylinder Accessory
Cylinder Joint
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/universal_joint.prj},{NB=F-M12X125U},{MODEL=F-M12X125U},{INFO=PDF Catalogues},{Z1=18.0},{Z2=31.270},{Z3=22},{A=66},{B=50},{D=32},{E=22.0},{F=10},{G=16},{H=12.0},{I=12},{J=22},{K=M12x1.25},{KM=12},{KP=1.25},{L=19},{VERS=2},{MSMNO=F-M12125U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MSMNO
ⁿ/ₐ
F-M4X070U
F-M4X070U
36
27
18
12.5
5
8
6.0
5
10
M4x0.7
10
F-M04070U
F-M5X080U
F-M5X080U
36
27
18
12.5
5
8
6.0
5
10
M5x0.8
10
F-M05080U
F-M6X100U
F-M6X100U
40
30
20
13.0
5
9
6.8
6
12
M6x1.0
11
F-M06100U
F-M8X125U
F-M8X125U
48
36
24
16.0
5
12
9.0
8
16
M8x1.25
14
F-M08125U
F-M10X125U
F-M10X125U
56
43
26
19.0
8
14
11.0
10
20
M10x1.25
17
F-M10125U
F-M12X125U
F-M12X125U
66
50
32
22.0
10
16
12.0
12
22
M12x1.25
19
F-M12125U
F-M14X150U
F-M14X150U
75
57
36
25.0
10
19
14.0
14
28
M14x1.5
22
F-M14150U
F-M16X150U
F-M16X150U
84
64
40
27.0
15
21
15.0
16
28
M16x1.5
22
F-M16150U
F-M18X150U
F-M18X150U
94
71
46
31.0
15
23
16.5
18
30
M18x1.5
27
F-M18150U
F-M20X150U
F-M20X150U
100
77
46
34.0
15
25
18.0
20
33
M20x1.5
30
F-M20150U
F-M26X150U
F-M26X150U
124
94
60
42.0
15
31
22.0
25
48
M26X1.5
36
F-M26150U
F-M27X200U
F-M27X200U
145
110
70
50.0
15
37
25.0
30
51
M27x2.0
41
F-M27200U
F-M36X200U
F-M36X200U
165
125
80
57.5
17
43
27.5
35
56
M36x2.0
50
F-M36200U
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청