카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
I - I Joint
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Cylinder Accessory
Cylinder Joint
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/cylinder_accessory/cylinder_joint/i_joint.prj},{NB=F-ACQ50I},{MODEL=F-ACQ50I},{T=Q},{INFO=PDF Catalogues},{A=56.0},{B=40},{C=20.0},{D=18.0},{E=14.0},{F=21.6},{G=M18x1.5},{GM=18},{GP=1.500},{H=16.0},{I=28},{J=0},{K=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
F-PB6I
F-PB6I
19.0
12
7.0
5.0
3.0
3.0
M3x0.5
5.0
6
0
0
F-PB10I
F-PB10I
28.0
21
11.9
7.5
3.3
3.0
M4x0.7
8.0
12
0
0
F-PB12I
F-PB12I
32.0
25
10.9
7.5
5.0
6.3
M5x0.8
12.0
12
0
0
F-MF20I
F-MF20I
45.5
36
22.0
16.0
9.0
9.0
M8x1.25
9.5
20
18
13
F-MF25I
F-MF25I
47.5
38
24.0
18.0
9.0
9.0
M10x1.25
9.5
20
18
14
F-MF40I
F-MF40I
69.0
55
35.0
22.0
12.0
16.0
M14x1.5
15.0
24
0
0
F-MA16I
F-MA16I
28.0
21
12.5
8.0
5.0
5.9
M6x1.0
6.0
12
0
0
F-MA20I
F-MA20I
40.0
30
19.0
15.0
8.0
7.9
M8x1.25
8.0
16
0
0
F-MA25I
F-MA25I
50.0
40
25.0
20.0
10.0
9.9
M10x1.25
10.0
20
0
0
F-MA40I
F-MA40I
57.0
45
29.0
23.0
10.0
13.9
M12x1.25
12.0
24
0
0
F-MAC50I
F-MAC50I
50.0
40
21.0
19.0
10.0
13.8
M14x1.5
12.5
22
0
0
F-ACQ12I
F-ACQ12I
21.5
16
9.0
6.0
5.0
4.7
M5x0.8
6.3
10
0
0
F-ACQ16I
F-ACQ16I
32.0
25
11.0
8.0
5.0
6.5
M6x1.0
8.1
12
0
0
F-ACQ20I
F-ACQ20I
34.0
25
13.5
8.5
8.0
7.7
M8x1.25
10.3
16
0
0
F-ACQ25I
F-ACQ25I
41.0
30
16.0
11.0
10.0
9.7
M10x1.25
12.8
20
0
0
F-ACQ32I
F-ACQ32I
42.0
30
16.0
14.0
10.0
17.6
M14x1.5
12.0
22
0
0
F-ACQ50I
F-ACQ50I
56.0
40
20.0
18.0
14.0
21.6
M18x1.5
16.0
28
0
0
F-ACQ80I
F-ACQ80I
71.0
50
23.0
21.0
18.0
27.6
M22x1.5
21.0
38
0
0
F-ACQ100I
F-ACQ100I
79.0
55
24.0
22.0
22.0
31.6
M26x1.5
24.0
44
0
0
F-M3X050I
F-M3X050I
15.5
12
7.0
5.0
3.0
3.0
M3x0.5
4.0
8
0
0
F-M4X070I
F-M4X070I
21.0
16
9.2
8.0
4.0
4.0
M4x0.7
5.0
10
0
0
F-M5X080I
F-M5X080I
32.0
25
10.9
7.5
5.0
6.3
M5x0.8
5.5
11
0
0
F-M6X100I
F-M6X100I
28.0
21
12.5
8.0
6.0
5.9
M6x1.0
6.0
12
0
0
F-M8X125I
F-M8X125I
40.0
30
19.0
15.0
8.0
7.9
M8x1.25
8.0
16
0
0
F-M10X125I
F-M10X125I
50.0
40
25.0
20.0
10.0
9.9
M10x1.25
10.0
20
0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청