카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TSAI Series - With guide cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
TSAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/tsai_series/tsai_asmtab.prj},{NB=TSAIM50X50S(0)},{MODEL=TSAI},{TYPE=M},{BS=50},{STROKE=50},{MAGNET=S},{TT=},{POS=0},{A=198.5},{AB=18},{AC=169},{AD=15},{AE=150},{AF=1},{B=145},{BA=135},{C=70},{CA=63},{G=108},{H=19},{J=14.0},{JA=8.5},{JB=100},{K=8.5},{L=M8X1.25},{LA=46.5},{M=17},{MA=7.0},{MB=66},{MC=72},{N=10.5},{P=1/4\"},{R=M8X1.25},{RA=16},{RB=46.5},{RC=70.2},{RD=46.5},{RE=64.7},{S=M8X1.25},{SA=16},{SB=85},{PPATH=assemblies/tsai_asmtpl.prj},{FZT=6.25},{FJL=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
RB
[mm]
RC
[mm]
RD
[mm]
RE
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SA
[mm]
SB
[mm]
TSAIM32X50S(0)
TSAIM32X50S
32
164.0
18
144
12
125
1
117
109
50
45
20
85
15
10.5
6.5
78
6.5
M6X1.0
32.5
14
4.5
48
55
8.5
1/8"
M6X1.0
12
34.5
62.7
32.5
40.2
M6X1.0
12
61
TSAIM40X50S(0)
TSAIM40X50S
40
183.5
16
157
12
140
1
123
115
58
54
20
91
15
10.5
6.5
84
6.5
M6X1.0
38.0
14
6.0
54
61
8.5
1/4"
M6X1.0
14
38.0
64.0
38.0
51.0
M6X1.0
14
69
TSAIM50X50S(0)
TSAIM50X50S
50
198.5
18
169
15
150
1
145
135
70
63
20
108
19
14.0
8.5
100
8.5
M8X1.25
46.5
17
7.0
66
72
10.5
1/4"
M8X1.25
16
46.5
70.2
46.5
64.7
M8X1.25
16
85
TSAIM63X50S(0)
TSAIM63X50S
63
214.0
18
201
15
182
1
160
150
85
80
20
123
19
14.0
8.5
105
8.5
M8X1.25
56.5
17
10.0
79
72
10.5
3/8"
M8X1.25
16
56.5
73.7
56.5
76.5
M8X1.25
16
100
TSAIM80X50S(0)
TSAIM80X50S
80
243.0
24
240
20
215
1
198
189
105
100
30
150
27
17.0
10.5
130
10.5
M10X1.5
72.0
0
0.0
0
0
0.0
3/8"
M10X1.5
20
72.0
90.0
72.0
90.0
M10X1.5
20
130
TSAIM100X50S(0)
TSAIM100X50S
100
258.0
24
245
20
220
1
221
210
130
120
30
172
27
17.0
10.5
150
10.5
M10X1.5
89.0
0
0.0
0
0
0.0
1/2"
M10X1.5
20
89.0
91.5
89.0
113.0
M10X1.5
20
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청