카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
LB - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SG Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sg_sgc/sg_lb.prj},{NB=F-SI160LB(SG)},{TYPE=SI Series},{BORE=160},{MT=LB Type},{AA=340},{AC=300},{AD=20},{AE=180},{AF=115},{AG=60},{AH=115},{AP=18.5},{AT=8},{R1=8},{R2=18},{R4=5},{R5=10.0},{D1=110},{H1=70},{H2=45.000},{T=140.000},{DX=17.000},{LX1=45.000},{LX2=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AA
Foot Flange Distance of Installed State
[mm]
AC
Distance of Fix Screws
[mm]
AD
Distance AD
[mm]
AE
Width of Foot Flange
[mm]
AF
Distance of Fix Screws
[mm]
AG
Distance AG
[mm]
AH
To the Centerline Distance
[mm]
AP
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
AT
Thickness of Foot Flange
[mm]
F-SI125LB
F-SI125LB
SI Series
125
LB Type
290
250
20
140
90
45
90
16.5
8
F-SI160LB
F-SI160LB
SI Series
160
LB Type
340
300
20
180
115
60
115
18.5
8
F-SI200LB
F-SI200LB
SI Series
200
LB Type
380
320
30
220
135
70
135
24.0
9
F-SG250LB
F-SG250LB
SG Series
250
LB Type
410
350
30
275
165
75
165
28.0
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청