카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
CB - Double Ear Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SG Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sg_sgc/sg_cb.prj},{NB=F-SI160CB(SG)},{TYPE=SI Series},{BORE=160},{MT=CB Type},{CC=55},{CD=30.0},{CE=30},{CJ=35.5},{CP=90.0},{CT=170},{CU=181},{PA1=181},{PB1=170.5},{S=180},{T=140},{R1=8.0},{D1=70.0},{D2=0.0},{T1=0.0},{D3=24.5},{D4=16.5},{T3=8.0},{R3=0.0},{D5=0.0},{L5=0.0},{T5=35.0},{L6=165.0},{X6=17.000},{CE2=24.0},{PA2=2.2},{V=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
CC
Height of Pin Holes
[mm]
CD
Outer Rad.
[mm]
CE
Dia. of Pin Holes
[mm]
CJ
Height CJ
[mm]
CP
Width of Groove
[mm]
CT
Distance of Ear Plates
[mm]
PA1
Length of Pin
[mm]
S
Width of Flange
[mm]
T
Distance of Holes
[mm]
F-SI125CB
F-SI125CB
SI Series
125
CB Type
50
21.5
25
31.0
70.0
130
139
139
110
F-SI160CB
F-SI160CB
SI Series
160
CB Type
55
30.0
30
35.5
90.0
170
181
180
140
F-SI200CB
F-SI200CB
SI Series
200
CB Type
60
30.0
30
36.0
90.0
170
181
220
175
F-SG250CB
F-SG250CB
SG Series
250
CB Type
70
35.0
40
46.0
110.3
200
230
270
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청