카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SCF - Standard cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SCF Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/scf_series/scf.prj},{NB=SCF50X50-06A(0)},{BORE=50},{ST=50},{MAGNET=},{MT=},{PS=06},{SV=A},{ET=},{TT=},{POS=0},{A=150},{AB=120.0},{AC=71.7},{AC1=88.7},{AD=50.8},{AE=84},{AF=66.7},{B=57},{C=93},{D=38},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32},{K=M16X1.5},{K1=16},{L=M6X1.0},{L1=6},{S=62},{I=23},{J=8},{T=47.0},{V=20},{W=17},{Z=106},{P=8.5},{P2=17.0},{P3=2.5},{P4=10.0},{J1=10.00},{J2=11.0},{J3=18.8},{J4=2.5},{J5=8.08},{J6=28.9},{J7=5.0},{J8=13.0},{B1=60.0},{B2=35.0},{B3=22.0},{B4=1.5},{B5=7.5},{B6=17.0},{MD=4M210},{PPATH=scf_assembly/scf_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AC1
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
SCF32X50-06A(0)
SCF32X50-06A
32
140
118.0
66.7
76.7
52.8
67
66.7
47
93
28
32
15
27.5
22
M10X1.25
M6X1.0
45
17
6
33.0
12
10
89
SCF40X50-06A(0)
SCF40X50-06A
40
142
118.0
68.2
80.2
52.8
72
66.7
49
93
32
34
15
27.5
24
M12X1.25
M6X1.0
50
17
7
37.0
16
13
94
SCF50X50-06A(0)
SCF50X50-06A
50
150
120.0
71.7
88.7
50.8
84
66.7
57
93
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M6X1.0
62
23
8
47.0
20
17
106
SCF63X75-08A(0)
SCF63X75-08A
63
153
135.5
77.2
96.2
54.5
97
69.2
57
96
38
42
15
27.5
32
M16X1.5
M8X1.25
75
23
8
56.0
20
17
124
SCF80X75-08A(0)
SCF80X75-08A
80
182
137.0
86.2
106.2
53.0
116
69.2
75
107
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
94
26
10
70.0
25
22
143
SCF100X75-08A(0)
SCF100X75-08A
100
188
135.5
95.7
114.7
54.5
134
69.2
75
113
47
54
21
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
112
26
10
84.0
25
22
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청