카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TCM2 - Counter-Hinge
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/tc_m2.prj},{NB=F-SI63TCM2(SI63)},{TYPE=SI Series},{BOREX=63},{BORE=63},{MT=TCM2 Type},{AA=20.5},{B1=90},{CA=20},{D1=42},{E1=90},{F1=113.5},{G1=134},{H1=42},{I1=65},{J=11.0},{K1=18},{L=30},{L1=11},{M=40},{L1X=1.500},{D1X=30.000},{D2=20.000},{D3=23.000},{K1X=0.800},{X1=50.000},{R1=2.000},{R2=0.500},{D4=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AA
Thickness of Hinge
[mm]
CA
Dia. of Fix Pins
[mm]
F1
Distance of Fix Screws
[mm]
G1
Distance of Installed State
[mm]
H1
Distance of Fix Screws
[mm]
I1
Width of Hinge
[mm]
K1
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
L1
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
M
Thickness of Hinge
[mm]
F-SI32TCM2
F-SI32TCM2
SI Series
32
TCM2 Type
14.0
12
66.0
80
32
46
11
7
30
F-SI40TCM2
F-SI40TCM2
SI Series
40
TCM2 Type
17.0
16
82.0
99
36
55
15
9
36
F-SI40TCM2
F-SI40TCM2
SI Series
50
TCM2 Type
17.0
16
94.0
111
36
55
15
9
36
F-SI63TCM2
F-SI63TCM2
SI Series
63
TCM2 Type
20.5
20
113.5
134
42
65
18
11
40
F-SI63TCM2
F-SI63TCM2
SI Series
80
TCM2 Type
20.5
20
133.5
154
42
65
18
11
40
F-SI125TCM2
F-SI125TCM2
SI Series
100
TCM2 Type
24.5
25
159.5
184
50
75
20
14
50
F-SI125TCM2
F-SI125TCM2
SI Series
125
TCM2 Type
24.5
25
187.5
212
50
75
20
14
50
F-SI160TCM2
F-SI160TCM2
SI Series
160
TCM2 Type
30.0
32
234.0
264
60
92
26
18
60
F-SI160TCM2
F-SI160TCM2
SI Series
200
TCM2 Type
30.0
32
284.0
314
60
92
26
18
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청