카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
LB - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/lb.prj},{NB=F-SI63LB_LB},{TYPE=SI Series},{BORE=63},{MT=LB Type},{AA=209},{AC=185},{AD=12},{AE=75},{AF=50},{AG=32},{AH=50},{AP=9.0},{AT=3.0},{R1=1},{R2=8},{R3=2},{R4=0},{R5=8.0},{D1=49},{H1=32},{H2=21.750},{T=56.500},{DX=9.000},{LX1=0.000},{LX2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AD
Distance AD
[mm]
AE
Width of Foot Flange
[mm]
AF
Distance of Fix Screws
[mm]
AG
Distance AG
[mm]
AH
To the Centerline Distance
[mm]
AP
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
AT
Thickness of Foot Flange
[mm]
F-SI32LB_LB
F-SI32LB
SI Series
32
LB Type
8
47
32
24
32
7.0
3.0
F-SI40LB_LB
F-SI40LB
SI Series
40
LB Type
9
53
36
28
36
9.0
3.0
F-SI50LB_LB
F-SI50LB
SI Series
50
LB Type
10
65
45
32
45
9.0
3.0
F-SI63LB_LB
F-SI63LB
SI Series
63
LB Type
12
75
50
32
50
9.0
3.0
F-SI80LB_LB
F-SI80LB
SI Series
80
LB Type
19
95
63
41
63
12.5
4.0
F-SI100LB_LB
F-SI100LB
SI Series
100
LB Type
23
115
75
41
71
14.5
4.0
F-SI125LB_LB
F-SI125LB
SI Series
125
LB Type
20
140
90
45
90
16.5
8.0
F-SI160LB_LB
F-SI160LB
SI Series
160
LB Type
20
180
115
60
115
18.5
10.5
F-SI200LB_LB
F-SI200LB
SI Series
200
LB Type
30
220
135
70
135
24.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청