카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
hfd series - air gripper
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfd_series.prj},{NB=HFD12X10(CL)},{BS=12},{ST=10},{FP=CL},{PPATH=hfd_series/hfd_assembly/hfd_asmtpl.prj},{F04=M4X0.7},{F05=5.0},{F11=2.51},{F12=2.5},{F13=M3X0.5},{F14=4.0},{R03=M4X0.7},{R04=5.0},{B08=3.0},{B09=3.0},{T06=M5X0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BS
bore size
[mm]
F04
ⁿ/ₐ
F05
[mm]
F11
[mm]
F12
[mm]
F13
ⁿ/ₐ
F14
[mm]
R03
ⁿ/ₐ
R04
[mm]
B08
[mm]
B09
[mm]
T06
ⁿ/ₐ
HFD8X8(CL)
8
M3X0.5
4.0
2.01
2.0
M2.5X0.45
3.0
M3X0.5
4.0
2.5
2.5
M3X0.5
HFD12X10(CL)
12
M4X0.7
5.0
2.51
2.5
M3X0.5
4.0
M4X0.7
5.0
3.0
3.0
M5X0.8
HFD16X15(CL)
16
M5X0.8
5.5
3.01
3.0
M4X0.7
4.0
M5X0.8
5.5
3.0
4.0
M5X0.8
HFD20X20(CL)
20
M6X1.0
6.0
4.01
4.5
M4X0.7
4.0
M6X1.0
8.0
4.0
5.0
M5X0.8
HFD25X40(CL)
25
M6X1.0
8.0
4.01
4.5
M4X0.7
4.0
M8X1.25
10.0
6.0
5.0
M5X0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청