카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
hfcq series - Other cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfcq_series.prj},{NB=HFCQ25_CL},{BS=25},{TP=HFCQ},{PRM=},{FP=CL},{A=55},{AB=3},{AC=20},{AD=47},{B=42},{C=6},{CA=14},{D=2},{DA=2},{DB=6.0},{E=M3X0.5},{E1=3},{EA=5},{EB=8},{EC=3.0},{J=3.2},{JA=6.0},{JB=4},{JC=34},{K=3},{KA=3},{KB=18},{L=M4X0.7},{L1=4},{LA=8},{LB=34},{N=26},{NA=1.5},{O=0},{FO=0},{OA=0},{OB=0},{P=M5X0.8},{P1=5},{PA=8},{PB=17},{R=59},{UA=12.5},{UB=9.5},{T=8},{TA=13.0},{TB=3.0},{V=47},{VA=42.5},{W=12},{Z=4.5},{ZA=4.7},{ZB=4},{Y1=25.0},{Y2=2.30},{O1=0},{PPATH=hfcq_series/hfcq_assembly/hfcq_asmtab.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BS
bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
O
[mm]
FO
[mm]
OA
[mm]
OB
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
R
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
T
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
V
[mm]
VA
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
HFCQ16_CL
HFCQ16
16
46
3
16
39
31
5
11
2
2
4.5
M3X0.5
3
5
6
2.0
3.2
6.0
4
24
3
3
12
M4X0.7
4
8
24
17
1.5
0
0
0
0
M3X0.5
3
7
14
44
9.0
7.0
7
10.5
3.0
34
31.5
8
3.5
3.7
3
HFCQ20_CL
HFCQ20
20
49
3
18
42
36
6
12
2
2
5.0
M3X0.5
3
5
7
2.5
3.2
6.0
4
29
3
3
15
M4X0.7
4
8
29
21
1.5
0
0
0
0
M5X0.8
5
7
14
50
10.0
8.0
7
12.0
3.0
40
36.5
10
3.5
3.7
3
HFCQ25_CL
HFCQ25
25
55
3
20
47
42
6
14
2
2
6.0
M3X0.5
3
5
8
3.0
3.2
6.0
4
34
3
3
18
M4X0.7
4
8
34
26
1.5
0
0
0
0
M5X0.8
5
8
17
59
12.5
9.5
8
13.0
3.0
47
42.5
12
4.5
4.7
4
HFCQ32_CL
HFCQ32
32
63
3
24
54
55
8
20
2
2
9.0
M4X0.7
4
8
11
4.5
4.2
8.0
7
44
4
4
22
M5X0.8
5
10
44
34
2.0
M4X0.7
4
8
44
M5X0.8
5
10
19
76
15.5
11.5
9
15.5
2.5
62
55.5
14
5.0
7.4
6
HFCQ40_CL
HFCQ40
40
66
3
26
57
62
8
21
3
2
9.0
M4X0.7
4
8
12
4.5
4.2
8.0
7
52
4
4
26
M5X0.8
5
10
52
42
2.0
M4X0.7
4
8
52
M5X0.8
5
11
19
86
19.0
15.0
9
17.5
2.5
72
62.5
16
5.0
11.4
10
HFCQ50_CL
HFCQ50
50
80
3
31
70
74
10
24
4
2
10.0
M5X0.8
5
10
14
5.0
5.1
9.5
8
63
5
5
32
M6X1.0
6
12
63
52
2.0
M5X0.8
5
10
63
M5X0.8
5
11
26
103
24.0
18.0
10
21.0
3.0
84
74.5
18
6.0
13.4
12
HFCQ63_CL
HFCQ63
63
91
4
37
79
92
12
28
6
3
11.0
M5X0.8
5
10
17
5.5
6.6
11.0
8
78
6
6
40
M8X1.25
8
16
78
65
2.5
M6X1.0
6
12
78
M5X0.8
5
13
29
125
31.0
23.0
12
26.0
3.0
102
92.5
24
7.0
17.4
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청