086 - Transition Elbow 90°
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/086.prj},{NB=AGRU_11086002007_Transition Elbow 90_with metal male thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11086002007},{M=11086002007},{BILDCODE=086},{WEIGHT=0.098},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Transition Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=with metal male thread},{EXT_BEZ_3=class1-10bar class2-8bar},{MATERIAL=PPR grey},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{T1=16.500},{T2=41.500},{K=37.000},{K1=53.500},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{XX=20X1/2 - MOP 20 bar},{XX1=Transition Elbow 90},{A=10.400},{A1=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
DSP
[mm]
DSP1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
RIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_11086002007_Transiti...
11086002007
11086002007
086
0.098
20X1/2" - MOP 20 bar
20
Transition Elbow 90°
with metal male thread
class1-10bar class2-8bar
PPR grey
Socket-welding
20.000
0.500
29.300
39.000
16.000
16.500
41.500
37.000
53.500
0.500
18.630
20.960
AGRU_11086002507_Transiti...
11086002507
11086002507
086
0.154
25X3/4" - MOP 20 bar
25
Transition Elbow 90°
with metal male thread
class1-10bar class2-8bar
PPR grey
Socket-welding
25.000
0.750
35.000
46.000
18.000
17.500
42.500
40.000
54.500
0.750
24.120
26.440
AGRU_11086003207_Transiti...
11086003207
11086003207
086
0.285
32X1" - MOP 20 bar
32
Transition Elbow 90°
with metal male thread
class1-10bar class2-8bar
PPR grey
Socket-welding
32.000
1.000
43.200
57.000
20.000
26.500
51.500
45.000
66.500
1.000
30.290
33.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청