082 - Adaptor
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/082.prj},{NB=AGRU_11082002007_Adaptor_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11082002007},{M=11082002007},{BILDCODE=082},{WEIGHT=0.080},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Adaptor},{EXT_BEZ_2=with metal female thread},{EXT_BEZ_3=class1-10bar class2-8bar},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=-},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{L=46.500},{L1=12.000},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=1},{XX=20X1/2 - MOP 20 bar},{L2=46.500},{A=8.200},{GEW=20.955}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[인치]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
DSP
[mm]
DSP1
[mm]
T
[mm]
RIN
[인치]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
AGRU_11082002007_Adaptor_...
11082002007
11082002007
082
0.080
20X1/2" - MOP 20 bar
20
Adaptor
with metal female thread
class1-10bar class2-8bar
PPR grey
-
Socket-welding
20.000
0.500
46.500
12.000
29.300
39.000
16.000
0.500
18.630
20.960
AGRU_11082002507_Adaptor_...
11082002507
11082002507
082
0.109
25X1/2" - MOP 20 bar
25
Adaptor
with metal female thread
class1-10bar class2-8bar
PPR grey
-
Socket-welding
25.000
0.750
46.500
12.000
39.000
35.000
17.500
0.750
24.120
26.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청