033.1 - Adaptor Male Thread
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/033_1.prj},{NB=AGRU_70033252611_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PE 100-RC black_25X3/4 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70033252611},{M=70033252611},{BILDCODE=033.1},{WEIGHT=0.010},{DIMENSIONLANG=25X3/4\" SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=25.000},{S=2.300},{L=51.000},{L1=22.500},{L2=20.000},{SW=27.000},{NPT=0.750},{NRRILL=1.450},{KGEW=24.120},{E=26.440},{X1=1},{XX=25X3/4 SDR11 ISO S-5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
NPT
ⁿ/ₐ
NRRILL
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
XX
ⁿ/ₐ
AGRU_70033202111_Adaptor ...
70033202111
70033202111
033.1
0.007
20X1/2" SDR11 ISO S-5
20
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
20.000
2.000
46.000
20.500
18.000
22.000
0.500
1.450
18.630
20.960
20X1/2 SDR11 ISO S-5
AGRU_70033252611_Adaptor ...
70033252611
70033252611
033.1
0.010
25X3/4" SDR11 ISO S-5
25
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
25.000
2.300
51.000
22.500
20.000
27.000
0.750
1.450
24.120
26.440
25X3/4 SDR11 ISO S-5
AGRU_70033323311_Adaptor ...
70033323311
70033323311
033.1
0.020
32X1" SDR11 ISO S-5
32
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
32.000
3.000
61.000
29.000
24.000
36.000
1.000
1.770
30.290
33.250
32X1 SDR11 ISO S-5
AGRU_70033505111_Adaptor ...
70033505111
70033505111
033.1
0.059
50X1 1/2" SDR11 ISO S-5
50
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
50.000
4.600
74.000
33.000
29.000
55.000
1.500
1.770
44.850
47.800
50X1 1/2 SDR11 ISO S-5
AGRU_70033636411_Adaptor ...
70033636411
70033636411
033.1
0.090
63X2" SDR11 ISO S-5
63
Adaptor Male Thread
NPT-thread
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
63.000
5.800
80.000
35.000
32.500
65.000
2.000
1.770
56.660
59.610
63X2 SDR11 ISO S-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청