Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9921.70 - One place back box "the blue one"
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9921_70.prj},{NB=9921.70(2)},{CNSORDERNO=9921.70},{BZ=NIS-Dose 1x1 70 mm, mit Klappdeckel},{LOD=2},{T=70},{D=71},{AO=11},{RK=1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372501639},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=41.08},{CNSVOLUMEEXACT=0.46},{CNSEAN=7611614307572},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1, 70 mm Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 70 mm Durchmesser: 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Artikelnummer: 9921.70 / E-No.: 372 501 639},{HR=00140.00300.0000},{PICTURESMALL=9921_70.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
AO
Break-out openings Ø 20 mm
ⁿ/ₐ
RK
Combination conduit entries M20/25
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9921.70
9921.70
NIS-Box 1x1 70 mm, with f...
70
71
11
1
Polyethylene
non-halogen
650ºC according to EN 606...
-5°C / + 60°C
372501639
41.08
0.46
7611614307572
NIS-Box with flap lid, 1x...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청