Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9098-77 - One-gang box - Swiss standard
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77.prj},{NB=9098-77(2)},{CNSORDERNO=9098-77},{BZ=Quickbox 1x1, für Hohlwände, 83x83x65 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=65},{FR=83},{K=1x1 },{M20=4},{M25=4},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630009},{IP=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=38.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.511},{CNSEAN=4013456336674},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 1x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 4x M20, 4x M25 Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9098-77 / E-No.: 372 630 009},{HR=00202.00300.0000},{PICTURESMALL=9098_77.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
FR
Cut hole Ø
[mm]
K
Combination
ⁿ/ₐ
M20
Conduit entries M20:
[mm]
M25
Conduit entries M25:
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ENO
E-Number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9098-77
9098-77
Quickbox 1x1, for hollow ...
83
83
65
83
1x1
4
4
ABS
Halogenfrei
850°C according to EN 606...
372630009
38.1
0.511
4013456336674
Quickbox H1 1x1 For board...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청