Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9916.02 - Screw-down cover For flush mounting transition box 9916/9916.21
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9916_02.prj},{NB=9916.02(2)},{CNSORDERNO=9916.02},{BZ=Schraubdeckel, 270x200 mm},{LOD=2},{L=270},{B=200},{H=5},{F=RAL 9010},{S=4},{FA=9916 / 9916.21},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 911 908},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=186.600},{CNSVOLUMEEXACT=0.315},{CNSEAN=7611614261782},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9916, 9916.21 Länge x Breite x Höhe: 270 x 200 x 5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Schrauben: 4 Artikelnummer: 9916.02 / E-No.: 155 911 908},{PICTURESMALL=9916_02.png},{ETIM40=EC002656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Color
ⁿ/ₐ
S
Screws
[ST]
FA
For article number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9916.02
9916.02
Screw-down cover, 270x200...
270
200
5
RAL 9010
4
9916 / 9916.21
ASA Blend
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
UV beständig
155 911 908
186.600
0.315
7611614261782
Screw-down cover For tran...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청