Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9909.22.67 - Plug-in cover with diagonal support
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9909_22_67.prj},{NB=9909.22.67(2)},{CNSORDERNO=9909.22.67},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm, dunkelgrau, RAL 7012},{F=RAL 7012},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 148},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614271927},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Color
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
ETIM40
ⁿ/ₐ
9909.22.67
9909.22.67
Plug-in cover with centra...
130
130
7.0
RAL 7012
ASA Blend
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
UV resistant
155 910 148
62.600
0.710
7611614271927
Screw-down cover with dia...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청