N6532/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Schnellwechsel mit Konus lang
Agathon
iso_din_aag
fs
n6532
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6532/n6532_schnellw-kl.prj},{NB=N6532/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Konus lang 6532.040.200},{IDNR=6532.040.200},{D1=40},{D7=M8x20},{L1=200},{L2=61},{L4=246},{LX=5},{GD=8},{GL=20},{LY=20.4},{FASE=0.5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6532},{ISO=ISO 9182-4-C- 40x200},{DIN=DIN 9825-K 40x200},{LAGER=},{GEWICHT=2.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L4
l4
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.025.125
25
M8x20
125
45
158
5
ISO 9182-4-C- 25x125
DIN 9825-K 25x125
0.555
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.025.140
25
M8x20
140
45
163
5
ISO 9182-4-C- 25x140
DIN 9825-K 25x140
0.616
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.025.160
25
M8x20
160
45
183
5
ISO 9182-4-C- 25x160
DIN 9825-K 25x160
0.704
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.040.140
40
M8x20
140
61
186
5
ISO 9182-4-C- 40x140
DIN 9825-K 40x140
1.652
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.040.160
40
M8x20
160
61
206
5
ISO 9182-4-C- 40x160
DIN 9825-K 40x160
1.875
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.040.200
40
M8x20
200
61
246
5
ISO 9182-4-C- 40x200
DIN 9825-K 40x200
2.340
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.040.224
40
M8x20
224
61
270
5
ISO 9182-4-C- 40x224
DIN 9825-K 40x224
2.620
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.050.140
50
M10x25
140
78
200
5
ISO 9182-4-C- 50x140
DIN 9825-K 50x140
2.660
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.050.180
50
M10x25
180
78
240
5
ISO 9182-4-C- 50x180
DIN 9825-K 50x180
ok
3.400
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.050.200
50
M10x25
200
78
260
5
ISO 9182-4-C- 50x200
DIN 9825-K 50x200
ok
3.760
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.050.250
50
M10x25
250
78
310
5
ISO 9182-4-C- 50x250
DIN 9825-K 50x250
4.625
8466.9430
CH
N6532/ISO9182/DIN9825 Sch...
6532.063.224
63
M12x30
224
97
303
5
ISO 9182-4-C- 63x224
DIN 9825-K 63x224
6.830
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청