카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
TS - Stepped bowls
Afag
Feeding
Components
Bowl feeder drive units
Bowl feeder
TS Stepped bowls
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/wendelfoerderer/foerdertoepfe/ts/ts.prj},{NB=11005909 Stufentoepfe TS400-2 Counter-clockwise},{BNR=11005909},{STATUS=1},{TYP=TS400-2},{VERS=4.000},{VERS2=2.000},{DS=Drehsinn links},{A=540},{B=12x7},{B1=7.0},{C=32},{D=115},{E=40},{F=52},{G=320},{H=155},{K=275},{AL=},{SN=},{FV=7.00 l},{INFO=Infotext},{CTNH=84798992},{CTNA=84799096},{GEW=2.264}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DS
Direction
ⁿ/ₐ
A
Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
K
Dimension K
[mm]
FV
* Load volume
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
11005687 Stepped bowls TS...
11005687
TS302-1
Clockwise
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
84798992
84283990
6.446
11005686 Stepped bowls TS...
11005686
TS302-1
Counter-clockwise
435
8.5
30
110
40
44
290
150
225
3.00 l
84798992
84283990
6.446
11005910 Stepped bowls TS...
11005910
TS400-2
Clockwise
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
84798992
84799096
2.264
11005909 Stepped bowls TS...
11005909
TS400-2
Counter-clockwise
540
12x7
32
115
40
52
320
155
275
7.00 l
84798992
84799096
2.264
11005913 Stepped bowls TS...
11005913
TS401-2
Clockwise
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
84798992
84799096
28.329
11005912 Stepped bowls TS...
11005912
TS401-2
Counter-clockwise
650
12x7
50
142
54
68
320
196
335
10.00 l
84798992
84799096
28.328
50245157 Stepped bowls TS...
50245157
TS402-1
Clockwise
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
84798992
84283990
15.040
50245158 Stepped bowls TS...
50245158
TS402-1
Counter-clockwise
645
18
50
145
54
68
320
215
335
10.00 l
84798992
84283990
15.040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청