카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
HLF-M - Linear feeder
Afag
Feeding
Components
Linear feeder
HLF-M Linear feeder
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/linearforderer/hlf_m/hlf_m.prj},{NB=50162926 Linearfoerderer HLF-M 12},{BNR=50162926},{TYP=HLF-M 12},{TYPX=HLF-M12},{STR=115 V / 60 Hz},{A=500},{B=30},{C=10},{D=9},{E=42},{F=80},{G=100},{H=59},{K=80},{L=4 x M5},{NDM=5},{M=200},{N=4 x 4 H7},{NX1=4},{P=180},{GEW=2.890},{MG=7},{LST=23 VA},{SA=IP 54},{SKA=},{SGEW=1.2 ± 0.05 kg},{INFO=Infotext},{VER=2},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
STR
Electricity
ⁿ/ₐ
A
Max. Dimension A
[mm]
B
Dimension B
[mm]
C
Dimension C
[mm]
D
Dimension D
[mm]
E
Dimension E
[mm]
F
Dimension F
[mm]
G
Dimension G
[mm]
H
Dimension H
[mm]
K
Dimension K
[mm]
L
Dimension L
[mm]
M
Dimension M
[mm]
N
Dimension N
[mm]
P
Dimension P
[mm]
GEW
Weight
[kg]
MG
Max. speed
[m/min]
LST
Power
ⁿ/ₐ
SA
Protection class
ⁿ/ₐ
SKA
Reactive force compensation
ⁿ/ₐ
SGEW
Track weight
ⁿ/ₐ
CTNH
CTN Huttwil
ⁿ/ₐ
CTNA
CTN Amberg
ⁿ/ₐ
50162923 Linear feeder HL...
50162923
HLF-M 7
230 V / 50 Hz
400
25
10
7
36
74
80
48
60
4 x M5
170
4 x 4 H7
150
1.746
7
23 VA
IP 54
0.7 ± 0.05 kg
84798992
84799070
50162924 Linear feeder HL...
50162924
HLF-M 7
115 V / 60 Hz
400
25
10
7
36
74
80
48
60
4 x M5
170
4 x 4 H7
150
1.749
7
23 VA
IP 54
0.7 ± 0.05 kg
84798992
84799070
50162925 Linear feeder HL...
50162925
HLF-M 12
230 V / 50 Hz
500
30
10
9
42
80
100
59
80
4 x M5
200
4 x 4 H7
180
2.890
7
23 VA
IP 54
1.2 ± 0.05 kg
84798992
84799070
50162926 Linear feeder HL...
50162926
HLF-M 12
115 V / 60 Hz
500
30
10
9
42
80
100
59
80
4 x M5
200
4 x 4 H7
180
2.890
7
23 VA
IP 54
1.2 ± 0.05 kg
84798992
84799070
50162927 Linear feeder HL...
50162927
HLF-M 25
230 V / 50 Hz
750
38
10
9
50
105
120
82
100
4 x M6
260
4 x 5 H7
240
6.076
7
60 VA
IP 54
2.5 ± 0.1 kg
84798992
84799070
50162928 Linear feeder HL...
50162928
HLF-M 25
115 V / 60 Hz
750
38
10
9
50
105
120
82
100
4 x M6
260
4 x 5 H7
240
6.076
7
60 VA
IP 54
2.5 ± 0.1 kg
84798992
84799070
50162929 Linear feeder HL...
50162929
HLF-M 50
230 V / 50 Hz
1000
44
10
11
60
140
190
98
170
4 x M6
350
4 x 5 H7
320
13.006
7
170 VA
IP 54
5.0 ± 0.1 kg
84798992
84799070
50162930 Linear feeder HL...
50162930
HLF-M 50
115 V / 60 Hz
1000
44
10
11
60
140
190
98
170
4 x M6
350
4 x 5 H7
320
13.006
7
170 VA
IP 54
5.0 ± 0.1 kg
84798992
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청