카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64405 - Slotted countersunk Raised head tapping screw form c DIN 7973 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/64405.prj},{NB=acton_644054,2X19},{REF=644054,2X19},{MAT=Inox A4},{D=4.2},{L=19.0},{DK=8.200},{P=1.400},{K=3.05},{KR=2},{FORM=3},{D3=3.100},{A=1.400},{EMP=2},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.350},{YC=3.700},{YF=2.800},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
EMP
Footprint n°
ⁿ/ₐ
Acton 644052,2X6,5
644052,2X6,5
2.2x6.5
Inox A4
2.2
6.5
4.200
1.80
1
Acton 644052,2X9,5
644052,2X9,5
2.2x9.5
Inox A4
2.2
9.5
4.200
1.80
1
Acton 644052,2X13
644052,2X13
2.2x13
Inox A4
2.2
13.0
4.200
1.80
1
Acton 644052,2X16
644052,2X16
2.2x16
Inox A4
2.2
16.0
4.200
1.80
1
Acton 644052,2X19
644052,2X19
2.2x19
Inox A4
2.2
19.0
4.200
1.80
1
Acton 644052,9X6,5
644052,9X6,5
2.9x6.5
Inox A4
2.9
6.5
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X9,5
644052,9X9,5
2.9x9.5
Inox A4
2.9
9.5
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X13
644052,9X13
2.9x13
Inox A4
2.9
13.0
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X16
644052,9X16
2.9x16
Inox A4
2.9
16.0
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X19
644052,9X19
2.9x19
Inox A4
2.9
19.0
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X22
644052,9X22
2.9x22
Inox A4
2.9
22.0
5.600
2.20
1
Acton 644052,9X25
644052,9X25
2.9x25
Inox A4
2.9
25.0
5.600
2.20
1
Acton 644053,5X6,5
644053,5X6,5
3.5x6.5
Inox A4
3.5
6.5
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X9,5
644053,5X9,5
3.5x9.5
Inox A4
3.5
9.5
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X13
644053,5X13
3.5x13
Inox A4
3.5
13.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X16
644053,5X16
3.5x16
Inox A4
3.5
16.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X19
644053,5X19
3.5x19
Inox A4
3.5
19.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X22
644053,5X22
3.5x22
Inox A4
3.5
22.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X25
644053,5X25
3.5x25
Inox A4
3.5
25.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X32
644053,5X32
3.5x32
Inox A4
3.5
32.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,5X38
644053,5X38
3.5x38
Inox A4
3.5
38.0
6.900
2.60
2
Acton 644053,9X6,5
644053,9X6,5
3.9x6.5
Inox A4
3.9
6.5
7.500
2.80
2
Acton 644053,9X9,5
644053,9X9,5
3.9x9.5
Inox A4
3.9
9.5
7.500
2.80
2
Acton 644053,9X13
644053,9X13
3.9x13
Inox A4
3.9
13.0
7.500
2.80
2
Acton 644053,9X16
644053,9X16
3.9x16
Inox A4
3.9
16.0
7.500
2.80
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청