카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62432 - Countersunk head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN 7504 OH - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62432.prj},{NB=acton_624324,2X16},{REF=624324,2X16},{DXL=4.2x16},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{L=16.0},{KR=2},{DK=8.1},{P=1.400},{D3=3.100},{DK1=9.400},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.5},{K1=2.60},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{TH=2.600},{TZ=2.500},{IDNR=},{M=2.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624323,5X13
624323,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13.0
6.8
2.1
Acton 624323,5X16
624323,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
16.0
6.8
2.1
Acton 624323,5X19
624323,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19.0
6.8
2.1
Acton 624323,5X25
624323,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25.0
6.8
2.1
Acton 624323,9X13
624323,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
13.0
7.5
2.3
Acton 624323,9X16
624323,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
16.0
7.5
2.3
Acton 624323,9X19
624323,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
19.0
7.5
2.3
Acton 624323,9X25
624323,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
25.0
7.5
2.3
Acton 624323,9X38
624323,9X38
3.9x38
Inox A2
3.9
38.0
7.5
2.3
Acton 624324,2X13
624324,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X16
624324,2X16
4.2x16
Inox A2
4.2
16.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X19
624324,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X22
624324,2X22
4.2x22
Inox A2
4.2
22.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X25
624324,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X32
624324,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32.0
8.1
2.5
Acton 624324,2X38
624324,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38.0
8.1
2.5
Acton 624324,8X16
624324,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
16.0
9.5
3.0
Acton 624324,8X19
624324,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19.0
9.5
3.0
Acton 624324,8X25
624324,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25.0
9.5
3.0
Acton 624324,8X32
624324,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32.0
9.5
3.0
Acton 624324,8X38
624324,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38.0
9.5
3.0
Acton 624324,8X50
624324,8X50
4.8x50
Inox A2
4.8
50.0
9.5
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청