카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62524 - Conical spring washer - DIN 6796 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62524.prj},{NB=acton_625248},{REF=625248},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=8},{D1=8.4},{D2=18},{S=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Acton 625243
625243
Inox A2
3
3.2
7
0.6
Acton 625244
625244
Inox A2
4
4.3
9
1.0
Acton 625245
625245
Inox A2
5
5.3
11
1.2
Acton 625246
625246
Inox A2
6
6.4
14
1.5
Acton 625248
625248
Inox A2
8
8.4
18
2.0
Acton 6252410
6252410
Inox A2
10
10.5
23
2.5
Acton 6252412
6252412
Inox A2
12
13.0
29
3.0
Acton 6252414
6252414
Inox A2
14
15.0
35
3.5
Acton 6252416
6252416
Inox A2
16
17.0
39
4.0
Acton 6252420
6252420
Inox A2
20
21.0
45
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청