카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62510 - Plain washer - DIN 433 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62510.prj},{NB=acton_625105},{REF=625105},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=5.0},{D1=5.3},{D2=9.0},{S=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Acton 625102
625102
Inox A2
2.0
2.2
4.5
0.5
Acton 625102,5
625102,5
Inox A2
2.5
2.7
5.0
0.5
Acton 625103
625103
Inox A2
3.0
3.2
6.0
0.5
Acton 625104
625104
Inox A2
4.0
4.3
8.0
0.5
Acton 625105
625105
Inox A2
5.0
5.3
9.0
1.0
Acton 625106
625106
Inox A2
6.0
6.4
11.0
1.6
Acton 625108
625108
Inox A2
8.0
8.4
15.0
1.6
Acton 6251010
6251010
Inox A2
10.0
10.5
18.0
1.6
Acton 6251012
6251012
Inox A2
12.0
13.0
20.0
2.0
Acton 6251016
6251016
Inox A2
16.0
17.0
28.0
2.5
Acton 6251020
6251020
Inox A2
20.0
21.0
34.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청