카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62509 - Machined Plain washer - DIN 125 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62509.prj},{NB=acton_625096},{REF=625096},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=6},{D1=6.4},{D2=12.5},{S=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Acton 625093
625093
Inox A2
3
3.2
7.0
0.5
Acton 625094
625094
Inox A2
4
4.3
9.0
0.8
Acton 625095
625095
Inox A2
5
5.3
10.0
1.0
Acton 625096
625096
Inox A2
6
6.4
12.5
1.6
Acton 625098
625098
Inox A2
8
8.4
16.0
1.6
Acton 6250910
6250910
Inox A2
10
10.5
20.0
2.0
Acton 6250912
6250912
Inox A2
12
13.0
24.0
2.5
Acton 6250914
6250914
Inox A2
14
15.0
28.0
2.5
Acton 6250916
6250916
Inox A2
16
17.0
30.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청