카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62508.prj},{NB=acton_6250816},{REF=6250816},{MAT=Inox A2},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Acton 625081,6
625081,6
Inox A2
1.6
1.7
4.0
0.3
Acton 625082
625082
Inox A2
2.0
2.2
5.0
0.3
Acton 625082,5
625082,5
Inox A2
2.5
2.7
6.5
0.5
Acton 625083
625083
Inox A2
3.0
3.2
7.0
0.5
Acton 625084
625084
Inox A2
4.0
4.3
9.0
0.8
Acton 625085
625085
Inox A2
5.0
5.3
10.0
1.0
Acton 625086
625086
Inox A2
6.0
6.4
12.0
1.6
Acton 625088
625088
Inox A2
8.0
8.4
16.0
1.6
Acton 6250810
6250810
Inox A2
10.0
10.5
20.0
2.0
Acton 6250812
6250812
Inox A2
12.0
13.0
24.0
2.5
Acton 6250814
6250814
Inox A2
14.0
15.0
28.0
2.5
Acton 6250816
6250816
Inox A2
16.0
17.0
30.0
3.0
Acton 6250818
6250818
Inox A2
18.0
19.0
34.0
3.0
Acton 6250820
6250820
Inox A2
20.0
21.0
37.0
3.0
Acton 6250822
6250822
Inox A2
22.0
23.0
39.0
3.0
Acton 6250824
6250824
Inox A2
24.0
25.0
44.0
4.0
Acton 6250827
6250827
Inox A2
27.0
28.0
50.0
4.0
Acton 6250830
6250830
Inox A2
30.0
31.0
56.0
4.0
Acton 6250833
6250833
Inox A2
33.0
34.0
60.0
5.0
Acton 6250836
6250836
Inox A2
36.0
37.0
66.0
5.0
Acton 6250839
6250839
Inox A2
39.0
40.0
72.0
6.0
Acton 6250842
6250842
Inox A2
42.0
43.0
78.0
7.0
Acton 6250845
6250845
Inox A2
45.0
46.0
85.0
7.0
Acton 6250848
6250848
Inox A2
48.0
50.0
92.0
8.0
Acton 6250852
6250852
Inox A2
52.0
54.0
98.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청