카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62503.prj},{NB=acton_6250310},{REF=6250310},{MAT=Inox A2},{D=10},{D1=10.25},{D2=20},{S=2.0},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Acton 625032
625032
Inox A2
2
2.70
5
0.5
Acton 625032,5
625032,5
Inox A2
2.5
2.70
5
0.5
Acton 625033
625033
Inox A2
3
3.25
6
0.8
Acton 625034
625034
Inox A2
4
4.25
8
0.8
Acton 625035
625035
Inox A2
5
5.25
10
1.0
Acton 625036
625036
Inox A2
6
6.25
12
1.2
Acton 625038
625038
Inox A2
8
8.25
16
1.5
Acton 6250310
6250310
Inox A2
10
10.25
20
2.0
Acton 6250312
6250312
Inox A2
12
12.50
24
2.5
Acton 6250314
6250314
Inox A2
14
14.50
27
2.5
Acton 6250316
6250316
Inox A2
16
16.50
30
3.0
Acton 6250318
6250318
Inox A2
18
19.00
32
3.0
Acton 6250320
6250320
Inox A2
20
21.00
36
3.0
Acton 6250322
6250322
Inox A2
22
23.00
40
3.0
Acton 6250324
6250324
Inox A2
24
25.00
45
4.0
Acton 6250327
6250327
Inox A2
27
28.00
48
4.0
Acton 6250330
6250330
Inox A2
30
31.00
52
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청