카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 66601 - Hexagon nut - Stainless steel A4L-80
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/66601.prj},{NB=acton_6660110},{REF=6660110},{MAT=Acier inoxidable A4 316L},{IDNR=},{NENN=M10},{D=10},{D1=8.376},{P=1.500},{M=8.0},{S=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Acton 666015
666015
Acier inoxidable A4 316L
5
4.0
8
Acton 666016
666016
Acier inoxidable A4 316L
6
5.0
10
Acton 666018
666018
Acier inoxidable A4 316L
8
6.5
13
Acton 6660110
6660110
Acier inoxidable A4 316L
10
8.0
17
Acton 6660112
6660112
Acier inoxidable A4 316L
12
10.0
19
Acton 6660114
6660114
Acier inoxidable A4 316L
14
11.0
22
Acton 6660116
6660116
Acier inoxidable A4 316L
16
13.0
24
Acton 6660120
6660120
Acier inoxidable A4 316L
20
16.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청