카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
TR-L - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
TUBUS-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/tubus_serie/tr_l.prj},{NB=TR99-60L-1_0},{ARTNR=TR99-60L-1},{EAUF1=270.0},{EAUF2=278.0},{HUB=60},{DF=0},{A=99},{B=152},{C=130},{D=102},{L1=16},{L2=88},{M=M16},{L11=23.5000},{L22=10.0000},{L3=27.9063},{R3=39.1111},{R2=52.5938},{R4=45.5938},{R5=32.1111},{L4=17.1875},{DD=24.0000},{D1=24.0000},{G=16.0000},{KDM=13.546},{R1=1.6000},{SW=14.0000},{L6=10.0000},{W=152.0000},{H=51.0000},{R6=7.0000},{R7=14.0000},{L5=6.5000},{GEW=0.790},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
EAUF1
Max. Energy Capacity under constant load
[Nm/Hub]
EAUF2
Max. Energy Capacity at emergency stop
[Nm/Hub]
HUB
Max. Stroke
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
D
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TR29-17L
TR29-17L
7.5
10.5
17
29
80
38
40
5
25
M5
0.029
TR43-25L
TR43-25L
17.0
24.0
25
43
80
58
40
5
37
M5
0.072
TR63-43L
TR63-43L
23.0
32.0
43
63
80
87
40
5
55
M5
0.106
TR66-40L-1
TR66-40L-1
102.0
143.0
40
66
152
87
102
8
59
M8
0.028
TR66-40L-2
TR66-40L-2
204.0
286.0
40
66
305
87
254
8
59
M8
0.580
TR66-40L-3
TR66-40L-3
306.0
428.0
40
66
457
87
406
8
59
M8
0.830
TR66-40L-4
TR66-40L-4
408.0
571.0
40
66
610
87
559
8
59
M8
1.130
TR66-40L-5
TR66-40L-5
510.0
714.0
40
66
762
87
711
8
59
M8
1.330
TR76-45L-1
TR76-45L-1
145.0
203.0
45
76
152
100
102
8
68
M8
0.380
TR76-45L-2
TR76-45L-2
290.0
406.0
45
76
305
100
254
8
68
M8
0.079
TR76-45L-3
TR76-45L-3
435.0
609.0
45
76
457
100
406
8
68
M8
1.130
TR76-45L-4
TR76-45L-4
580.0
812.0
45
76
610
100
559
8
68
M8
1.430
TR76-45L-5
TR76-45L-5
725.0
1015.0
45
76
762
100
711
8
68
M8
1.780
TR83-48L-1
TR83-48L-1
180.0
252.0
48
83
152
106
102
8
73
M8
0.480
TR83-48L-2
TR83-48L-2
360.0
504.0
48
83
305
106
254
8
73
M8
0.930
TR83-48L-3
TR83-48L-3
540.0
756.0
48
83
457
106
406
8
73
M8
1.380
TR83-48L-4
TR83-48L-4
720.0
1008.0
48
83
610
106
559
8
73
M8
4.830
TR83-48L-5
TR83-48L-5
900.0
1260.0
48
83
762
106
711
8
73
M8
4.830
TR99-60L-1
TR99-60L-1
270.0
278.0
60
99
152
130
102
16
88
M16
0.790
TR99-60L-2
TR99-60L-2
540.0
756.0
60
99
305
130
254
16
88
M16
1.290
TR99-60L-3
TR99-60L-3
810.0
1134.0
60
99
457
130
406
16
88
M16
1.940
TR99-60L-4
TR99-60L-4
1080.0
1512.0
60
99
610
130
559
16
88
M16
2.540
TR99-60L-5
TR99-60L-5
1350.0
1890.0
60
99
762
130
711
16
88
M16
3.100
TR99-60L-6
TR99-60L-6
1620.0
2268.0
60
99
914
130
864
16
88
M16
3.700
TR99-60L-7
TR99-60L-7
1890.0
2646.0
60
99
1067
130
1016
16
88
M16
4.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청