카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
SDH38 to SDH63 - Safety Shock Absorber
ACE Shock Absorbers
Safety Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/sicherheits_stossdaempfer/sdh_38_bis_63_asmtab.prj},{NB=SDH50-350EU-XXXXX_350},{ARTNR=SDH50-350},{HUB=350},{HUBST=350},{MF=-},{A=931},{B=562},{D=523},{E=389},{W3=50900},{N=160000},{NMIN=1000},{NMAX=1200},{GEWFR=37.0},{GEWS=38.5},{CTRL=18},{EAUF=49},{VERS=2},{PPATH=assemblies/sdh_38_bis_63_asmtpl.prj},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Stroke
[mm]
A
Max. Length
[mm]
B
Length
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
W3
Energy capacity
[Nm/HUB]
N
Reacting force
[N]
NMIN
Return force min.
[N]
NMAX
Return force max.
[N]
GEWFR
Weight Mounting Style F and R
[kg]
GEWS
Weight Mounting Style S
[kg]
SDH38-50EU-XXXXX
SDH38-50
50
270
204
165
84
3600
80000
600
700
13.5
13.7
SDH38-100EU-XXXXX
SDH38-100
100
370
254
215
134
7300
80000
600
700
15.5
15.7
SDH38-150EU-XXXXX
SDH38-150
150
470
304
265
184
10900
80000
600
700
17.0
17.2
SDH38-200EU-XXXXX
SDH38-200
200
585
369
330
234
14500
80000
600
700
19.5
19.7
SDH38-250EU-XXXXX
SDH38-250
250
685
419
380
284
18200
80000
600
700
21.5
21.7
SDH38-300EU-XXXXX
SDH38-300
300
800
484
445
334
21800
80000
600
700
23.5
23.7
SDH38-350EU-XXXXX
SDH38-350
350
900
534
495
384
25500
80000
600
700
25.5
25.7
SDH38-400EU-XXXXX
SDH38-400
400
1015
599
560
434
29100
80000
600
700
28.0
28.2
SDH38-500EU-XXXXX
SDH38-500
500
1230
714
675
534
36400
80000
600
700
32.0
32.2
SDH38-600EU-XXXXX
SDH38-600
600
1445
829
790
634
43600
80000
600
700
36.0
36.2
SDH38-700EU-XXXXX
SDH38-700
700
1660
944
905
734
50900
80000
600
700
40.0
40.2
SDH38-800EU-XXXXX
SDH38-800
800
1875
1059
1020
834
58200
80000
600
700
44.0
44.2
SDH50-100EU-XXXXX
SDH50-100
100
416
297
258
139
14500
160000
1000
1200
23.5
25.0
SDH50-150EU-XXXXX
SDH50-150
150
516
347
308
189
21800
160000
1000
1200
26.0
27.5
SDH50-200EU-XXXXX
SDH50-200
200
616
397
358
239
29100
160000
1000
1200
28.5
30.0
SDH50-250EU-XXXXX
SDH50-250
250
731
462
423
289
36400
160000
1000
1200
32.0
33.5
SDH50-300EU-XXXXX
SDH50-300
300
831
512
473
339
43600
160000
1000
1200
34.5
36.0
SDH50-350EU-XXXXX
SDH50-350
350
931
562
523
389
50900
160000
1000
1200
37.0
38.5
SDH50-400EU-XXXXX
SDH50-400
400
1046
627
588
439
58200
160000
1000
1200
40.0
41.5
SDH50-500EU-XXXXX
SDH50-500
500
1261
742
703
539
72700
160000
1000
1200
46.0
47.5
SDH50-600EU-XXXXX
SDH50-600
600
1476
857
818
639
87300
160000
1000
1200
52.0
53.5
SDH50-700EU-XXXXX
SDH50-700
700
1691
972
933
739
101800
160000
1000
1200
58.0
59.5
SDH50-800EU-XXXXX
SDH50-800
800
1906
1087
1048
839
116400
160000
1000
1200
64.0
65.5
SDH50-1000EU-XXXXX
SDH50-1000
1000
2336
1317
1278
1039
145500
160000
1000
1200
75.0
76.5
SDH63-100EU-XXXXX
SDH63-100
100
420
301
252
144
19100
210000
1500
2500
32.0
35.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청