카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
MC33-HT/LT bis 64-HT/LT - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
Magnum Models
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/industrie_stossdaempfer/mc_33ht_lt_64ht_lt_asmtab.prj},{NB=MC3325EUM-4-LT-AH_23_1_1_0_0_0_0},{ARTNR=MC3325EUM-4-LT},{TYP=LT},{VERS=9},{ARTNR1=MC3325EUM},{HUB=25},{HUBST=23.0},{HUBST1=23,[0.00:23.00/0.1]},{ZUB=1},{ZUB2=1},{VERSCH=0},{FUSSAD=0},{WL=0},{WR=0},{AK=1},{AKVERS=1},{A=138},{B=23.0},{D1=30},{D2=25},{L2=83},{M=M33x1.5},{W3=155},{W4=75000},{W420=0},{W4100=0},{KS=0.08},{MAXW=4},{GEW=0.45},{VERSPB=1},{VERSCR=1},{VERSBV=1},{VERSBVQF=2},{BVST=57.0},{NMST=48.4},{L1MIN=25},{L1MAX=60},{L3=68},{L5=39},{L6=168},{SIZE=33},{PPATH=assemblies/industrie_stossdaempfer_asmtpl.prj},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
HUB
Max. Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
W3
Max. Energy Capacity pro Hub
[Nm/Hub]
W4
Max. Energy Capacity per Hour
[Nm/h]
W420
Max. Energy Capacity per Hour at 20 °C
[Nm/Stunde]
W4100
Max. Energy Capacity per Hour at 100 °C
[Nm/Stunde]
KS
Rod Reset Time
[s]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
MC3325EUM-0-HT-AH
MC3325EUM-0-HT
25
138
23.0
30
25
83
M33x1.5
155
0
215000
82000
0.00
4
0.45
MC3325EUM-1-HT-AH
MC3325EUM-1-HT
25
138
23.0
30
25
83
M33x1.5
155
0
215000
82000
0.00
4
0.45
MC3325EUM-2-HT-AH
MC3325EUM-2-HT
25
138
23.0
30
25
83
M33x1.5
155
0
215000
82000
0.00
4
0.45
MC3325EUM-3-HT-AH
MC3325EUM-3-HT
25
138
23.0
30
25
83
M33x1.5
155
0
215000
82000
0.00
4
0.45
MC3325EUM-4-HT-AH
MC3325EUM-4-HT
25
138
23.0
30
25
83
M33x1.5
155
0
215000
82000
0.00
4
0.45
MC3350EUM-0-HT-AH
MC3350EUM-0-HT
50
189
48.5
30
25
108
M33x1.5
310
0
244000
93000
0.00
3
0.54
MC3350EUM-1-HT-AH
MC3350EUM-1-HT
50
189
48.5
30
25
108
M33x1.5
310
0
244000
93000
0.00
3
0.54
MC3350EUM-2-HT-AH
MC3350EUM-2-HT
50
189
48.5
30
25
108
M33x1.5
310
0
244000
93000
0.00
3
0.54
MC3350EUM-3-HT-AH
MC3350EUM-3-HT
50
189
48.5
30
25
108
M33x1.5
310
0
244000
93000
0.00
3
0.54
MC3350EUM-4-HT-AH
MC3350EUM-4-HT
50
189
48.5
30
25
108
M33x1.5
310
0
244000
93000
0.00
3
0.54
MC4525EUM-0-HT-AH
MC4525EUM-0-HT
25
145
23.0
42
35
95
M45x1.5
340
0
307000
117000
0.00
4
1.13
MC4525EUM-1-HT-AH
MC4525EUM-1-HT
25
145
23.0
42
35
95
M45x1.5
340
0
307000
117000
0.00
4
1.13
MC4525EUM-2-HT-AH
MC4525EUM-2-HT
25
145
23.0
42
35
95
M45x1.5
340
0
307000
117000
0.00
4
1.13
MC4525EUM-3-HT-AH
MC4525EUM-3-HT
25
145
23.0
42
35
95
M45x1.5
340
0
307000
117000
0.00
4
1.13
MC4525EUM-4-HT-AH
MC4525EUM-4-HT
25
145
23.0
42
35
95
M45x1.5
340
0
307000
117000
0.00
4
1.13
MC4550EUM-0-HT-AH
MC4550EUM-0-HT
50
195
48.5
42
35
120
M45x1.5
680
0
321000
122000
0.00
3
1.36
MC4550EUM-1-HT-AH
MC4550EUM-1-HT
50
195
48.5
42
35
120
M45x1.5
680
0
321000
122000
0.00
3
1.36
MC4550EUM-2-HT-AH
MC4550EUM-2-HT
50
195
48.5
42
35
120
M45x1.5
680
0
321000
122000
0.00
3
1.36
MC4550EUM-3-HT-AH
MC4550EUM-3-HT
50
195
48.5
42
35
120
M45x1.5
680
0
321000
122000
0.00
3
1.36
MC4550EUM-4-HT-AH
MC4550EUM-4-HT
50
195
48.5
42
35
120
M45x1.5
680
0
321000
122000
0.00
3
1.36
MC6450EUM-0-HT-AH
MC6450EUM-0-HT
50
225
48.5
60
48
140
M64x2
1700
0
419000
159000
0.00
4
2.90
MC6450EUM-1-HT-AH
MC6450EUM-1-HT
50
225
48.5
60
48
140
M64x2
1700
0
419000
159000
0.00
4
2.90
MC6450EUM-2-HT-AH
MC6450EUM-2-HT
50
225
48.5
60
48
140
M64x2
1700
0
419000
159000
0.00
4
2.90
MC6450EUM-3-HT-AH
MC6450EUM-3-HT
50
225
48.5
60
48
140
M64x2
1700
0
419000
159000
0.00
4
2.90
MC6450EUM-4-HT-AH
MC6450EUM-4-HT
50
225
48.5
60
48
140
M64x2
1700
0
419000
159000
0.00
4
2.90
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청