피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MEP2 - Plastic enclosure - two positions
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Accessories
Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/accessories/enclosures/mep2.prj},{NB=abb_1SFA611812R1000_MEP2-0 Enclosure},{PN=1SFA611812R1000},{CTN=85369001},{EXTTYPE=MEP2-0},{INVDES=MEP2-0 Enclosure},{TYPE=MEP2-0},{SN=1SFA611812R1000},{DES=ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0},{LCP=Active},{DESCSHORT=ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0},{DESCLONG=MEP2-0 Enclosure istwo seats empty grey plastic enclosure This enclosure can fit both modular and compact range. Modular range can be with the unique possibility to mount up to 5 contact blocks assigned to one operator. Degree of protection: IP66 UL/NEMAtype 1, 3R, 4, 4X, 12, 13},{INTNO=7320500312636},{MANUID=1SFA611812R1000},{MANUNAME=ABB},{EF001372=2},{EF004008=Surface mounting housing},{EF001596=Plastic},{EF000243=22},{EF005474=IP66},{EF011959=4X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Product Id
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SN
S/N Code Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF001596
Material housing
ⁿ/ₐ
EF000243
Diameter openings
[mm]
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA611812R1000 + M...
1SFA611812R1000
MEP2-0
MEP2-0 Enclosure
MEP2-0
1SFA611812R1000
ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0
ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0
MEP2-0 Enclosure istwo se...
7320500312636
1SFA611812R1000
ABB
2
Surface mounting housing
Plastic
22
IP66
4X
0.141
0.061
0.075
85369001
ABB - 1SFA611812L1000 + M...
1SFA611812L1000
MEP2-0-L
MEP2-0-L Enclosure
MEP2-0-L
1SFA611812L1000
ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0-L
ENCLOSURE 2-POS#MEP2-0-L
MP1MP2MP3MP4MPM1KP6M2SS1M...
7320500362303
1SFA611812L1000
ABB
85369001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청