LM□NUU (亚洲标准) - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线轴承标准系列
短型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/short_type/lm_nuu.prj},{NB=LM12NUU},{MODEL=LM12NUU},{BALLS=4},{WEIGHT=28.60},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=25},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{R=1.2},{D1=20.2},{RR=0.012},{C=31.7},{CO=40.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
R
外止动槽 R
[mm]
D1
外止动槽 D1
[mm]
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LM6NUU
LM6NUU
4
6.60
6
0 -0.009
12
0 -0.011
16
0 -0.20
1.0
11.4
0.012
11.3
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM8NUU
LM8NUU
4
14.70
8
0 -0.009
15
0 -0.011
20
0 -0.20
1.0
14.4
0.012
15.5
22.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM10NUU
LM10NUU
4
26.10
10
0 -0.009
19
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
18.2
0.012
25.4
35.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM12NUU
LM12NUU
4
28.60
12
0 -0.009
21
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
20.2
0.012
31.7
40.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM13NUU
LM13NUU
4
36.30
13
0 -0.009
23
0 -0.013
25
0 -0.20
1.2
22.2
0.012
32
41.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM16NUU
LM16NUU
5
60.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
30
0 -0.20
1.5
27.0
0.012
58.2
72.4
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM20NUU
LM20NUU
5
81.60
20
0 -0.010
32
0 -0.016
35
0 -0.20
1.5
31.0
0.015
77.7
103.4
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM25NUU
LM25NUU
6
165.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
45
0 -0.30
1.5
39.0
0.015
86.2
153.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LM30NUU
LM30NUU
6
185.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
50
0 -0.30
1.5
44.0
0.015
112
198.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求