JXS-ATS05 - 通用-机械手型材
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/jxs_ats05_06.prj},{NB=ATS05-HG77-L50},{CODE=ATS05},{TYPE=HG77},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{L=50.0},{LPOOL=[50:3000/0.5]},{JM=77x10},{MZ=0.81},{JMJ=294.31},{LX=0.24x10*4},{LY=16.64x10*4},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
ATS05-DZ65-L50
ATS05
DZ65
A6063-T5
喷砂氧化
65x47
2.83
1029.7
12.91x10*4
47.57x10*4
ATS05-HK73-L50
ATS05
HK73
A6063-T5
喷砂氧化
73x49
4.56
1657.06
30.2x10*4
79.16x10*4
ATS05-HG52-L50
ATS05
HG52
A6063-T5
喷砂氧化
52x8
0.55
198.92
0.08x10*4
5.26x10*4
ATS05-DZ75-L50
ATS05
DZ75
A6063-T5
喷砂氧化
75x55
3.58
1299.2
30.56x10*4
94.83x10*4
ATS05-HK83-L50
ATS05
HK83
A6063-T5
喷砂氧化
83x58
6.07
2204.69
59.26x10*4
121.66x10*4
ATS05-HG62-L50
ATS05
HG62
A6063-T5
喷砂氧化
62x8
0.60
218.27
0.07x10*4
8.14x10*4
ATS05-DZ90-L50
ATS05
DZ90
A6063-T5
喷砂氧化
90x54
4.80
1745.27
32.53x10*4
171.97x10*4
ATS05-HK98-L50
ATS05
HK98
A6063-T5
喷砂氧化
98x54
6.74
2448.27
56.25x10*4
192.75x10*4
ATS05-HG77-L50
ATS05
HG77
A6063-T5
喷砂氧化
77x10
0.81
294.31
0.24x10*4
16.64x10*4
ATS05-DZ130-L50
ATS05
DZ130
A6063-T5
喷砂氧化
130x59
7.38
2683.98
47.18x10*4
528.97x10*4
ATS05-HK138-L50
ATS05
HK138
A6063-T5
喷砂氧化
138x68
9.62
3497.26
99.51x10*4
494.75x10*4
ATS05-DZ130B-L50
ATS05
DZ130B
A6063-T5
喷砂氧化
120x59
7.46
2710.83
35.85x10*4
485.05x10*4
ATS05-HG118-L50
ATS05
HG118
A6063-T5
喷砂氧化
118x10
1.32
478.64
0.32x10*4
61.3x10*4
ATS05-DZ175-L50
ATS05
DZ175
A6063-T5
喷砂氧化
175x67
11.99
4360.38
118.05x10*4
1484.54x10*4
ATS05-HK197-L50
ATS05
HK197
A6063-T5
喷砂氧化
197x86
16.99
6178.41
282.03x10*4
1855.80x10*4
ATS05-HG164-L50
ATS05
HG164
A6063-T5
喷砂氧化
164x14
2.17
787.83
1.19x10*4
161.6x10*4
ATS05-DZ170-L50
ATS05
DZ170
A6063-T5
喷砂氧化
170x67
10.80
3924.85
102.18x10*4
1327.74x10*4
ATS05-HG159-L50
ATS05
HG159
A6063-T5
喷砂氧化
159x14
1.99
784.29
1.09x10*4
134.97x10*4
ATS05-LHK121-L50
ATS05
LHK121
A6063-T5
喷砂氧化
121x107
8.13
3014.18
298.58x10*4
260.62x10*4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求