WAD72 - 重载型铸铁脚杯,固定调节型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad72.prj},{NB=WAD72-D60-M16-L100},{CODE=WAD72},{TYPE=Cast iron + rubber base type},{MAT1=HT200},{MAT2=Natural rubber (black)},{MAT3=S45C},{SUR=Electrophoresis (black)},{D=60},{M=16},{MPOOL=16,20},{L=100},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{LINK=webxxx},{PPATH=wad72/assem/wad72_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
底座 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
底垫材质
ⁿ/ₐ
MAT3
螺杆 材质
ⁿ/ₐ
SUR
螺杆和底座表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
承载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD72-D60-M16-L100
WAD72
铸铁+橡胶底座型
HT200
天然橡胶(黑色)
S45C
电泳(黑色)
60
21.5
24
3.5
10
13
700
0.44
WAD72-D80-M16-L100
WAD72
铸铁+橡胶底座型
HT200
天然橡胶(黑色)
S45C
电泳(黑色)
80
36.5
24
3.5
10
13
800
0.90
WAD72-D100-M16-L100
WAD72
铸铁+橡胶底座型
HT200
天然橡胶(黑色)
S45C
电泳(黑色)
100
40.5
24
3.5
10
13
800
1.26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求