WAC32 34 - 脚杯·固定调节型·喇叭形·带定位孔型·中载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac32_34.prj},{NB=WAC32-D74-M12-L50},{CODE=WAC32},{TYPE=With positioning hole},{MAT=Q235},{SUR=Chrome plating},{D=74},{M=12},{MPOOL=12,16,20},{L=50},{H=15},{LINK=Website link},{PPATH=wac32_34/assem/wac32_34_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
垂直承载能力
[kg]
WEI
参考重量(Kg/pcs)
[kg]
WAC32-D74-M12-L50
WAC32
带定位孔型
Q235
镀铬
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
WAC33-D74-M12-L50
WAC33
带定位孔型
Q235
镀锌
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
WAC34-D74-M12-L50
WAC34
带定位孔型
SUS304
电解研磨
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求