J-CTB01 03 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-ctb01_03_asmtab.prj},{NB=J-CTB01-D200-UJ},{CODE=J-CTB01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=UJ},{BEA=Sleeve},{D=200},{DPOOL=200},{H=250},{F=42},{A=140},{B=140},{C=115},{C1=105},{E=115},{E1=105},{DD=11.0},{R=158.0},{RDUJ=370},{WEI=4.27},{LINK=Webxxx},{PPATH=j-ctb01_03/assem/j-ctb01_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
带肩型
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
E(黑色)
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RDUJ
容许载荷
[kg]
WEI
重量
[kg]
J-CTB01-D50-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
50
65
20
59
47
46
0
35
0
6.5
41.0
50
0.15
J-CTB01-D65-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
65
85
23
70
58
55
0
42
0
8.8
57.5
50
0.29
J-CTB01-D75-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
75
93
23
70
58
55
0
42
0
8.8
65.5
60
0.42
J-CTB01-D100-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
100
144
34
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
100
1.16
J-CTB01-D130-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
130
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
180
2.05
J-CTB01-D150-RD
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
RD
橡胶
黄色
双轴承
150
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
200
2.4
J-CTB01-D75A-UJ
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
75A
100
32
81
81
63
0
63
0
9.5
65.5
120
0.48
J-CTB01-D100A-UJ
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
100A
144
32
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
170
1.25
J-CTB01-D130A-UJ
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
130A
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
260
2.2
J-CTB01-D150A-UJ
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
150A
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
300
2.62
J-CTB01-D200-UJ
J-CTB01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
200
250
42
140
140
115
105
115
105
11.0
158.0
370
4.27
J-CTB02-D50-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
50
65
20
59
47
46
0
35
0
6.5
41.0
50
0.16
J-CTB02-D65-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
65
85
23
70
58
55
0
42
0
8.8
57.5
50
0.3
J-CTB02-D75-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
75
93
23
70
58
55
0
42
0
8.8
65.5
60
0.45
J-CTB02-D100-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
100
144
34
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
100
1.22
J-CTB02-D130-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
130
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
180
2.12
J-CTB02-D150-RD
J-CTB02
平底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
RD
橡胶
黄色
双轴承
150
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
200
2.53
J-CTB03-D75A-UJ
J-CTB03
平底活动型
Q235A
镀锌
双重刹车
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
75A
100
32
81
81
63
0
63
0
9.5
65.5
120
0.4
J-CTB03-D100A-UJ
J-CTB03
平底活动型
Q235A
镀锌
双重刹车
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
100A
144
32
95
95
73
70
73
70
10.5
85.0
170
1.2
J-CTB03-D130A-UJ
J-CTB03
平底活动型
Q235A
镀锌
双重刹车
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
130A
177
38
105
105
82
79
82
79
11.0
105.0
260
2.09
J-CTB03-D150A-UJ
J-CTB03
平底活动型
Q235A
镀锌
双重刹车
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
150A
198
42
120
120
93
87
93
87
11.0
120.0
300
2.44
J-CTB03-D200-UJ
J-CTB03
平底活动型
Q235A
镀锌
双重刹车
UJ
聚氨脂
蓝色
双轴承
200
250
42
140
140
115
105
115
105
11.0
158.0
370
4.21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求