XAR16 18 - 把手锁·L型把手·防水型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xar16_18.prj},{NB=XAR17-H100},{CODE=XAR17},{TYPE=fangshuixing dai},{MAT=SUS304},{SUR=jingmianpaoguangyanmo},{H=100},{A=45.0},{A1=22.0},{A2=11.6},{A3=43.0},{E=68.6},{E1=26.5},{E2=23},{T=38.8},{T1=14.3},{T2=5},{T3=5.0},{TT=1},{TT1=2},{W=30},{S=8},{P=32},{DD=23},{DD1=4.0},{WEI=0.23},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
P
开孔尺寸P
[mm]
DD
开孔尺寸d
[mm]
DD1
开孔尺寸d1
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
XAR16-H100
XAR16
防水型/带锁芯
锌合金
镀亮铬
100
45.0
22.0
11.6
43.0
68.6
26.5
23
38.8
14.3
5
5.0
1
2
30
8
32
23
4.0
0.23
XAR16-H120
XAR16
防水型/带锁芯
锌合金
镀亮铬
120
48.0
23.5
12.4
46.0
84.0
28.5
25
42.0
14.3
5
5.2
1
2
30
8
32
23
4.0
0.26
XAR16-H148
XAR16
防水型/带锁芯
锌合金
镀亮铬
148
60.0
28.5
15.3
58.0
103.8
36.0
31
51.0
22.5
8
6.0
2
3
35
10
40
23
8.5
0.47
XAR17-H100
XAR17
防水型/带锁芯
SUS304
镜面抛光研磨
100
45.0
22.0
11.6
43.0
68.6
26.5
23
38.8
14.3
5
5.0
1
2
30
8
32
23
4.0
0.23
XAR17-H120
XAR17
防水型/带锁芯
SUS304
镜面抛光研磨
120
48.0
23.5
12.4
46.0
84.0
28.5
25
42.0
14.3
5
5.2
1
2
30
8
32
23
4.0
0.26
XAR17-H148
XAR17
防水型/带锁芯
SUS304
镜面抛光研磨
148
60.0
28.5
15.3
58.0
103.8
36.0
31
51.0
22.5
5
7.5
2
3
35
10
40
23
8.5
0.47
XAR18-H100
XAR18
防水型/无锁芯
锌合金
镀亮铬
100
45.0
22.0
11.6
43.0
68.6
26.5
23
38.8
14.3
5
5.0
1
2
30
8
32
23
4.0
0.23
XAR18-H120
XAR18
防水型/无锁芯
锌合金
镀亮铬
120
48.0
23.5
12.4
46.0
84.0
28.5
25
42.0
14.3
5
5.2
1
2
30
8
32
23
4.0
0.26
XAR18-H148
XAR18
防水型/无锁芯
锌合金
镀亮铬
148
60.0
28.5
15.3
58.0
103.8
36.0
31
51.0
22.5
8
6.0
2
3
35
10
40
23
8.5
0.57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求