XAM01 03 - 拉手垫圈·圆型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xam01_03.prj},{NB=XAM01-D15},{CODE=XAM01},{TYPE=lashoudianquan},{MAT=SUM22L},{SUR=duge},{D=15},{DD1=10.2},{DD2=5.5},{T=3.5},{T1=2},{WEI=0.01},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAM01-D15
XAM01
拉手垫圈
SUM22L
镀铬
15
10.2
5.5
3.5
2
0.01
XAM02-D15
XAM02
拉手垫圈
SUM22L
喷塑(黑色亚光)
15
10.2
5.5
3.5
2
0.01
XAM03-D15
XAM03
拉手垫圈
SUS304
滚磨抛光
15
10.2
5.5
3.5
2
0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求