XAJ31 36 - 圆形拉手·带橡胶型·带垫圈
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xaj31_36.prj},{NB=XAJ31-D12-L288-H87-A},{CODE=XAJ31},{TYPE=daixiangjiaoxing/daidianquan},{MAT=SUS304+xiangjiao},{SUR=mirror reflection},{D=12},{L=288},{H=87},{DQ=A},{L1=300},{M=8},{A=258},{DD=13.5},{CKZL=0.55},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAJ31-D10-L80-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
80
37
90
5
50
11.5
0.07
XAJ31-D10-L80-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
80
60
90
5
50
11.5
0.10
XAJ31-D10-L100-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
100
37
110
5
70
11.5
0.09
XAJ31-D10-L100-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
100
60
110
5
70
11.5
0.12
XAJ31-D10-L110-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
110
37
120
5
80
11.5
0.11
XAJ31-D10-L110-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
110
60
120
5
80
11.5
0.15
XAJ31-D10-L120-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
120
37
130
5
90
11.5
0.13
XAJ31-D10-L120-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
120
60
130
5
90
11.5
0.17
XAJ31-D10-L125-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
125
37
135
5
95
11.5
0.16
XAJ31-D10-L125-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
125
60
135
5
95
11.5
0.19
XAJ31-D10-L160-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
160
37
170
5
130
11.5
0.18
XAJ31-D10-L160-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
160
60
170
5
130
11.5
0.23
XAJ31-D10-L200-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
200
37
210
5
170
11.5
0.21
XAJ31-D10-L200-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
200
60
210
5
170
11.5
0.27
XAJ31-D10-L250-H37-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
250
37
260
5
220
11.5
0.28
XAJ31-D10-L250-H60-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
10
250
60
260
5
220
11.5
0.32
XAJ31-D12-L150-H52-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
150
52
162
8
120
13.5
0.25
XAJ31-D12-L150-H87-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
150
87
162
8
120
13.5
0.31
XAJ31-D12-L188-H52-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
188
52
200
8
158
13.5
0.32
XAJ31-D12-L188-H87-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
188
87
200
8
158
13.5
0.37
XAJ31-D12-L238-H52-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
238
52
250
8
208
13.5
0.41
XAJ31-D12-L238-H87-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
238
87
250
8
208
13.5
0.49
XAJ31-D12-L288-H52-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
288
52
300
8
258
13.5
0.50
XAJ31-D12-L288-H87-A
XAJ31
带橡胶型/带垫圈
SUS304+橡胶
镜面抛光
12
288
87
300
8
258
13.5
0.55
XAJ36-D10-L80-H37-A
XAJ36
带橡胶型/带垫圈
SUM22L或SUM24L+橡胶
镀铬
10
80
37
90
5
50
11.5
0.07
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求