XAG20 29 - 椭圆形拉手·内装·C型·普通型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag20_29.prj},{NB=XAG24-A26-L112},{CODE=XAG24},{TYPE=Cxing},{XJB=butongxing},{MAT=A6063},{SUR=penshaheiseyaguang},{A=26},{L=112},{L1=129},{H=53},{B=17},{HH=12},{M=8},{CKZL=0.12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
H
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG20-A20-L100
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
20
100
113
47
13
10
6
0.08
XAG20-A20-L112
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
20
112
125
49
13
10
6
0.09
XAG20-A20-L120
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
20
120
133
51
13
10
6
0.10
XAG20-A20-L128
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
20
128
141
51
13
10
6
0.11
XAG20-A20-L160
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
20
160
173
51
13
10
6
0.13
XAG20-A26-L112
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
112
129
53
17
12
8
0.12
XAG20-A26-L120
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
120
137
55
17
12
8
0.14
XAG20-A26-L128
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
128
145
55
17
12
8
0.16
XAG20-A26-L160
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
160
177
57
17
12
8
0.18
XAG20-A26-L180
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
180
197
57
17
12
8
0.20
XAG20-A26-L192
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
192
209
57
17
12
8
0.23
XAG20-A26-L300
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
300
317
57
17
12
8
0.25
XAG20-A26-L350
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
350
367
57
17
12
8
0.27
XAG20-A26-L400
XAG20
C型
普通型
铝合金
抛光
26
400
417
57
17
12
8
0.30
XAG22-A20-L75
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
75
88
47
13
10
6
0.05
XAG22-A20-L100
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
100
113
47
13
10
6
0.08
XAG22-A20-L112
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
112
125
49
13
10
6
0.09
XAG22-A20-L120
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
120
133
51
13
10
6
0.10
XAG22-A20-L128
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
128
141
51
13
10
6
0.11
XAG22-A20-L160
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
20
160
173
51
13
10
6
0.13
XAG22-A26-L112
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
26
112
129
53
17
12
8
0.12
XAG22-A26-L120
XAG22
C型
普通型
铝合金
滚磨
26
120
137
55
17
12
8
0.14
XAG22-A26-L128
XAG22
C型
普通型
A6063
滚磨
26
128
145
55
17
12
8
0.16
XAG22-A26-L160
XAG22
C型
普通型
A6063
滚磨
26
160
177
57
17
12
8
0.18
XAG22-A26-L180
XAG22
C型
普通型
A6063
滚磨
26
180
197
57
17
12
8
0.20
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求