XAF11 17 - 角型拉手·外装型·斜拉型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xaf11_17.prj},{NB=XAF12-L110},{CODE=XAF12},{TYPE=Exterior type/Inclined type},{MAT=SUM22L},{SUR=black},{L=110},{LPOOL=110,120,125,160,200,250},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
LPOOL
ⁿ/ₐ
L1
L
[mm]
L2
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAF11-L110
XAF11
外装型/斜拉型
SUM22L
镀铬
110,120,125,160,200,250
130
80
0.13
XAF12-L110
XAF12
外装型/斜拉型
SUM22L
黑色
110,120,125,160,200,250
130
80
0.13
XAF16-L110
XAF16
外装型/斜拉型
SUS304
镜面抛光
110,120,125,160,200,250
130
80
0.13
XAF17-L110
XAF17
外装型/斜拉型
SUS304
滚磨抛光
110,120,125,160,200,250
130
80
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求