XAE76 77 - 圆形拉手·焊接型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae76_77.prj},{NB=XAE76-D10-L120},{CODE=XAE76},{TYPE=hanjiexing},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{D=10},{L=120},{L1=130},{H=37},{WEI=0.12},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
H
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE76-D10-L80
XAE76
焊接型
SUS304
镜面抛光
10
80
90
37
0.09
XAE76-D10-L100
XAE76
焊接型
SUS304
镜面抛光
10
100
110
37
0.10
XAE76-D10-L120
XAE76
焊接型
SUS304
镜面抛光
10
120
130
37
0.12
XAE77-D10-L80
XAE77
焊接型
SUM22L
-
10
80
90
37
0.09
XAE77-D10-L100
XAE77
焊接型
SUM22L
-
10
100
110
37
0.10
XAE77-D10-L120
XAE77
焊接型
SUM22L
-
10
120
130
37
0.12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求