XAE61 64 - 圆形拉手·可折叠带螺母型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae61_64.prj},{NB=XAE62-L60},{CODE=XAE62},{TYPE=Foldable with nut type},{RS=no},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{L=60},{LPOOL='60','84','90','90A','100','100A','120','120A','135','155'},{TS=1zhi3},{LINK=webxxx},{PPATH=xae61_64/assem/xae61_64_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
RS
橡胶套
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
[mm]
TS
ⁿ/ₐ
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAE61-L60
XAE61
可折叠带螺母型
无
Q235
镀铬
6
11
M6
13
32.0
1至3
0.07
XAE62-L60
XAE62
可折叠带螺母型
无
SUS304
镜面抛光
6
11
M6
13
32.0
1至3
0.07
XAE63-L60
XAE63
可折叠带螺母型
无
SUM22L
镀铬
6
11
M6
13
32.0
1至3
0.07
XAE64-L60
XAE64
可折叠带螺母型
无
SUM22L
滚磨抛光
6
11
M6
13
32.0
1至3
0.07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求