hfl21 - 不锈钢碟形铰链·偏置型·锥孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl21_asmtab.prj},{NB=HFL21-38A},{CODE=HFL21},{TYPE=pzx·zkx},{XJB=jingjixing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SP=38A},{A=50.8},{B=38.1},{A1=38.0},{A2=24.0},{B1=12.5},{H=8.5},{T=1.5},{DD1=4.9},{DD=4.0},{D=7.0},{FDS=2},{WEI=0.03},{LINK=web},{PPATH=hfl21/assem/hfl21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XJB
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FDS
分段数
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFL21-38A
HFL21
偏置型·锥孔型
经济型
SUS304
-
38A
50.8
38.1
38.0
24.0
12.5
8.5
1.5
4.9
4.0
7.0
2
0.03
HFL21-80
HFL21
偏置型·锥孔型
经济型
SUS304
-
80
76.2
76.0
60.2
47.6
30.1
10.2
2.0
6.0
7.2
9.2
5
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求