HFL03 05 - 不锈钢蝶形铰链, 锥孔型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl03_05.prj},{NB=HFL03-50},{CODE=HFL03},{TYPE=Cone type},{MAT=SUS304},{SUR=Electrolytic polishing},{SPE=50},{LINK=Webxxx},{PPATH=hfl03_05/assem/hfl03_05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
NS
段数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
有效直径d2
[mm]
DD
d
[mm]
N
负载
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFL03-50
HFL03
锥孔型
SUS304
电解抛光
32
50.8
20.0
-
30.0
8
2.0
-
-
7.5
-
-
4.5
-
0.05
HFL05-51
HFL05
锥孔型
SUS304
拉丝
32
51.0
20.0
-
35.8
-
0.8
-
3
5.2
3
4.8
3.4
5.3
0.02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求