HFC51 58 - 铝合金蝶形铰链·对称型·左侧拔插型·右侧拔插型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc51_58_asmtab.prj},{NB=HFC53-83},{CODE=HFC53},{TYPE=dcx·zcbcx},{MAT=ADC12},{SUR=kaoqi(jsys)},{SP=83},{A=83},{A1=46},{H=15.6},{HH=4.4},{DD=6.5},{D=11.0},{FZ=15},{WEI=0.13},{LINK=web},{PPATH=hfc51_58/assem/hfc51_58_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFC51-41
HFC51
对称型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC51-55
HFC51
对称型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC51-73
HFC51
对称型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC51-83
HFC51
对称型·左侧拔插型
ADC12
喷砂
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
HFC52-41
HFC52
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC52-55
HFC52
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC52-73
HFC52
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC52-83
HFC52
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
HFC53-41
HFC53
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC53-55
HFC53
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC53-73
HFC53
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC53-83
HFC53
对称型·左侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
HFC56-41
HFC56
对称型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC56-55
HFC56
对称型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC56-73
HFC56
对称型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC56-83
HFC56
对称型·右侧拔插型
ADC12
喷砂
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
HFC57-41
HFC57
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC57-55
HFC57
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC57-73
HFC57
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC57-83
HFC57
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(黑色)
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
HFC58-41
HFC58
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
41
41
26
15.6
4.1
5.5
9.5
10
0.09
HFC58-55
HFC58
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
55
55
31
15.6
4.4
6.5
11.0
10
0.10
HFC58-73
HFC58
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
73
73
41
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.12
HFC58-83
HFC58
对称型·右侧拔插型
ADC12
烤漆(金属银色)
83
83
46
15.6
4.4
6.5
11.0
15
0.13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求