VLM01 VLM21 - 双节距小滚子输送链轮
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f7/vlm01_21.prj},{NB=VLM01-2040-19-D20},{CODE=VLM01},{TYPE=shuangjie},{XL=2040},{XLL=2040},{MAT=S45C},{HTT=Tooth Crest High Frequency},{SUR=Black Coating},{NUT=19},{D=20},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XL
系列
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ZYCS
作用齿数
ⁿ/ₐ
DOO
外径
[mm]
DPP
分度圆直径
[mm]
H
H轮毂
[mm]
L
L轮毂
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
BBXTT1
键槽bxt1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
VLM01-2040-19-D20
VLM01
双节距小滚子输送链轮
2040系列
S45C
齿顶高频
发黑
9 1/2
84
78.23
60
25
7
7.2
6x2.8
6
VLM11-2050-19-D20
VLM11
双节距小滚子输送链轮
2050系列
S45C
齿顶高频
发黑
9 1/2
105
97.78
73
28
8
8.7
6x2.8
6
VLM21-2060-19-D25
VLM21
双节距小滚子输送链轮
2060系列
S45C
齿顶高频
发黑
9 1/2
126
117.34
83
40
12
11.7
8x3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求