QAJ21 - 滚轮·带槽型·带轴承型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaj21.prj},{NB=QAJ21-D30-L15-F0-T0},{CODE=QAJ21},{TYPE=zhoucheng},{MAT=A5052},{MATPOOL=PU(Natural Color)},{MATPOOL1=steel},{HRD=xiaoshi A90},{D=30},{L=15},{F=0},{T=0},{DD=8},{D1=19},{D1TOL=H7},{DD1=14.8},{FPOOL=[0:48/1]},{TPOOL=[0:48/1]},{S=6},{ZZ=698ZZx2},{ZZEP=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
芯材材质
ⁿ/ₐ
MATPOOL
衬层材质
ⁿ/ₐ
MATPOOL1
带轴承型
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
D1H7
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
ZZ
适用轴承
ⁿ/ₐ
QAJ21-D25-L15-F0-T0
QAJ21
带轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏 A90
25
6
15
9.8
5
696ZZx2
QAJ21-D30-L15-F0-T0
QAJ21
带轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏 A90
30
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAJ21-D35-L15-F0-T0
QAJ21
带轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏 A90
35
10
22
17.8
6
6900ZZx2
QAJ21-D40-L20-F0-T0
QAJ21
带轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏 A90
40
12
28
23.8
8
6001ZZx2
QAJ21-D50-L20-F2-T2
QAJ21
带轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
钢
肖氏 A90
50
15
32
27.8
9
6002ZZx2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求