QAJ01 02 - 滚轮·带槽型·无轴承型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaj01_02.prj},{NB=QAJ01-D80-d10-L10-F0-T0},{CODE=QAJ01},{TYPE=wuzhoucheng},{MAT=SUS304},{MATPOOL=PU(Natural Color)},{MATPOOL1=-},{HRD=xiaoshi A90},{D=80},{DD=10},{L=10},{F=0},{T=0},{ZZEP=N/A},{DDPOOL=10,12,15,20,25,30},{DDTOL=H7},{LPOOL=[10:100/1]},{FPOOL=[0:98/1]},{TPOOL=[0:98/1]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
芯材材质
ⁿ/ₐ
MATPOOL
衬层材质
ⁿ/ₐ
MATPOOL1
轴承材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
QAJ01-D25-d8-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
25
QAJ01-D30-d8-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
30
QAJ01-D35-d8-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
35
QAJ01-D40-d8-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
40
QAJ01-D50-d10-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
50
QAJ01-D60-d10-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
60
QAJ01-D80-d10-L10-F0-T0
QAJ01
无轴承型
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
80
QAJ02-D25-d8-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
25
QAJ02-D30-d8-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
30
QAJ02-D35-d8-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
35
QAJ02-D40-d8-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
40
QAJ02-D50-d10-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
50
QAJ02-D60-d10-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
60
QAJ02-D80-d10-L10-F0-T0
QAJ02
无轴承型
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求